Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Polyester Gehäuse - Product group 02
Bill of material
ROSE 02.25 40 12
HERSTELLER
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
TYP
Artikelnummer
02254012
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
Polyestergehäuse
GEW
Weight
4700 g
H
Height
250 mm
B
Width
400 [mm]
T
Tiefe
121 [mm]
MATERIAL
Materialgüte
Polyester
IP
Schutzart nach EN 60529
IP66
RAL
Farbe Gehäuse
fehgrau (RAL 7000)
BRENNVERHALTEN
Selbstverlöschend
V0 UL 94
OBERFLAECHEN
IEC 60093
>10^12 Ohm
DURCHSCHLAG
IEC 60243-1
18 KV/mm
CRDICHTUNG1
Standarddichtung
CR-Dichtung (Standard)
CRDICHTUNG2
min. Temperatur
-40 [°C]
CRDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
90 [°C]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
-60 [°C]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
175 [°C]
TOXISCH
halogenfrei
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
IN
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
39269097
LINK
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/02254012
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.